{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/kunststoff-messing_vernickelt_blaue_serie/y_einch_dreh_aus_zyl_mit_o_r.prj},{NB=133.005-6},{ARTNR=133.005-6},{G=M 5},{FS=6},{L1=40.0},{SW=12},{GX=5.000},{A=4.0},{C=15.4},{X1=12.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。